Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2078 - DIN 7603 sealing washers copper or aluminium
Bill of material
K2078.212700320
BESTKIPP
Order No.
K2078.212700320
MATERIAL
Material
Aluminium
FORM
Form
A
FORMT
Form-Type
Flachdichtung
NENNGR
Nominal size
27X32 mm
D1
Diameter
27.3 mm
D2
Diameter
31.9 mm
H
height
2.0 mm
PASSG
Suitable for thread mm
M27X2 mm
PASSZOLL
Suitable for thread inch
G3/4 Inch
GEW
Approx. weight
0.0010 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76161000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245858347
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.